RD10HL3000.000 Y=12.000 - Eski Ürün
Ürün RD10HL3000.000 Y=12.000 artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
AccuMini Rayı, 10mm, Yüksek
Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Yüksek hızlarda sorunsuz, sessiz, düşük sürtünme için bilyalı kontrol tasarımı
- Önemli rulmanı kontaminantlara karşı koruyan tam boyda entegre silecek... etkili sistem ömrü en üst seviyeye çıkarılır.
- Yüksek çevirme momenti kapasitesi sağlayan gotik tasarım... bağımsız uygulamalar için bir gereklilik
- Aşınmaya karşı dayanıklı, sistem ataletini ve gürültüyü azaltan özel mühendislik ürünü polimer tutucu